产品详情
滑台・旋转型
电动执行器 滑台型
- 型号
- FLCR
NEW
【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】
FLCR:ECR
FLCR-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

【设备更省空间】
执行器内藏马达。
因为没有马达组装部的突出和折回部,可以节省设备的空间化。

【使生产灵活】
电动执行器与空气压气缸不同,可以在任意的位置进行多点定。
用1个执行器可以对应生产多品种,因此也对省空间做贡献。

【扩展选项】
与空气压气缸LCR系列尺寸有兼容性,因此可以紧凑设计。另外,因为可以软启动和软停止,所以不需要减震器。

【各选择项对应】
对应制动器、长行程、带外壳的各种选择项。
提高了安全性、耐环境性,可对应广泛用途。

【以长行程对应广泛的用途】
可对应最大200mm行程。
可在更大的范围内进行多点定位。

| 型号 | 名称 | 行程 | 最高动作速度 | 最大可搬送重量(水平) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLCR-16※※NCN-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100mm | 300mm/s | 4kg | 控制器ECR系列对应 |
| FLCR-20※※NCN-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100mm | 300mm/s | 5.5kg | 控制器ECR系列对应 |
| FLCR-25※※NCN-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100mm | 300mm/s | 11kg | 控制器ECR系列对应 |
| FLCR-16G※※NC N-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100、125、150mm | 250mm/s | 4kg | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
| FLCR-20G※※NC N-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100、125、150、200mm | 300mm/s | 5.5kg | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
| FLCR-25G※※NC N-※※ | 电动执行器 滑台型 | 50、75、100、125、150、200mm | 200mm/s | 11kg | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品