产品详情
滑台・旋转型
电动执行器 旋转型
- 型号
- FGRC
NEW
是旋转型电动执行器。
可以进行多种操作,如工作台的多点定位和把持工件的反向操作等。
【对应控制器】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【缩短设备调整时间】
正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。
设备启动时,保持自锁的转盘易于定位。
【布局构想容易】
由于旋转部中心和执行器本体的中心在同轴上,所以容易布局构想。
【设备更省空间】
通过可以任意设置加速/减速来实现软启动和软停止,因此不需要减震器。
型号 | 名称 | 最大输出扭矩 | 最高动作角速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
FGRC-10360NCN-F※ | 旋转型 | 0.89N・m | 200 deg/s | 控制器ECR系列对应 |
FGRC-30360NCN-F※ | 旋转型 | 2.71N・m | 200 deg/s | 控制器ECR系列对应 |
FGRC-50360NCN-F※ | 旋转型 | 4.66N・m | 200 deg/s | 控制器ECR系列对应 |
FGRC-10G360NCN-F※ | 旋转型 | 0.89N・m | 200deg/s | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
FGRC-30G360NCN-F※ | 旋转型 | 2.71N・m | 200deg/s | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
FGRC-50G360NCN-F※ | 旋转型 | 4.66N・m | 200deg/s | 控制器ECG-B・ECMG系列对应 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 检查
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品