产品详情

步进马达驱动

电动执行器 旋转型

型号
FGRC

NEW

是旋转型电动执行器。可以进行多种操作,如工作台的多点定位和把持工件的反向操作等。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【缩短设备调整时间】
正面装载,无需工具也能操作的手动操作机构。
设备启动时,保持自锁的转盘易于定位。

【布局构想容易】
由于旋转部中心和执行器本体的中心在同轴上,所以容易布局构想。

【设备更省空间】
通过可以任意设置加速/减速来实现软启动和软停止,因此不需要减震器。

型号 名称 最大输出扭矩最高动作角速度 备注
FGRC-10360NCN-F※旋转型0.89N・m200 deg/s
FGRC-30360NCN-F※旋转型2.71N・m200 deg/s
FGRC-50360NCN-F※旋转型4.66N・m200 deg/s

回到产品一览