产品详情
控制器
控制器
- 型号
- ECR
步进马达驱动用控制器。一个控制器有助于节省工时和库存。
- 行业
- 组装
- 检查
【一个控制器】
可连接EBS、EBR、FLSH、FLCR、FGRC系列。
不同尺寸的执行器也可以用一种控制器兼用。
【可邻接设置】
根据最佳设计不需要散热空间。
相邻控制器有助于节省空间。
【对应IoT】
对应PIO以外的IO-Link、CC-Link、EtherCAT网络。
可对应预防维护。
【S Tools】
使用S-Tools可实现直观操作。
在HP免费提供。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
ECR-MNNN3B-NP | 控制器 | 对应电动执行器EBS-M、EBR-M、FLCR、FLSH、FGRC系列 |
ECR-MNNN3B-LK | 控制器 | 对应电动执行器EBS-M、EBR-M、FLCR、FLSH、FGRC系列 |
ECR-MNNN3B-CL | 控制器 | 对应电动执行器EBS-M、EBR-M、FLCR、FLSH、FGRC系列 |
ECR-MNNN3B-EC | 控制器 | 对应电动执行器EBS-M、EBR-M、FLCR、FLSH、FGRC系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品