产品详情

手动阀

化学液体用手动阀

型号
MMD※03RN

新推出标准型手动式药液阀。
可广泛对应各种压力・温度・流体的多用途产品。
配有防止过度紧固的旋钮・防止误操作锁紧环等全新机构,可靠性提高。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【扩大使用压力范】
与以往产品Part 2系列相比,扩大了使用压力范围。
A、B口的使用压力通用化。

【标准品扩大了温度】
改良了材质,可对应高温流体。

【标准规格可应对各种药液】
执行器采用耐化学液体性优异的氟树脂“PVDF”,标准型应用非常广泛,酸碱同样适用。

【防止密封部位破损】
CKD独创结构、可最大限度降低因操作旋钮而导致的密封部位破损的风险。

【防止误动作】
防止振动等导致手柄意外开闭。

【集成阀化】
实现节省空间的布局.

型号 名称 连接尺寸(配管外径)节流孔径配管方式 备注
MMD003RN化学液体用手动阀1/4”, 3/8”, 6mm, 8mm, 10mmΦ4~8SUPER 300, F-LOCK60
MMD303RN化学液体用手动阀 3/8”, 1/2”,10mm, 12mmφ6~φ10SUPER 300, F-LOCK60
MMD403RN化学液体用手动阀 3/4φ15,φ16SUPER 300, F-LOCK60
MMD503RN化学液体用手动阀 1”,25mmφ20SUPER 300, F-LOCK60
GMMD※03RN集成阀 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” ,10mm, 12mm, 25mmφ6~φ10,φ15,φ16,φ20SUPER 300, F-LOCK60

回到产品一览