产品详情
燃气燃烧系统
中压气体组合阀【限定日本销售】
- 型号
- GRV
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
将中压(0.3Mpa)调节器与二次侧切断阀一体化,大幅度降低了压力损失。与传统产品(TAC-25)相比,相同压差下的流量增加了300%!大流量下也能实现稳定的压力控制。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

【大流量/省空间】
流量:约3倍
间距:减少20%
与本公司以往产品相比(TAC-25)

【中压B】(对应至0.3MPa)
配管口径: 40A(法兰)。
二次侧节流孔径选择Ø15, Ø25, Ø40。
有助于二次侧流量的稳定化。
【稳定运行】
基于液压驱动的慢开/快关。
【广泛的压力调整范围】(10kPa~150kPa)
大流量下也能控制稳定的压力。
【带指示器】
可确认阀门开度。

【选择项】
POC 开关:可以确认确实的阀门关闭信号。
压力表(添附)。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
| 型号 | 名称 | 2次侧节流孔 | 选择项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| GRV-1 | ON-OFF控制【限定日本销售】 | Ø15, Ø25, Ø40 | 可选择POC 开关,压力表(添附) | |
| GRV-2 | 减压控制【限定日本销售】 | Ø15, Ø25, Ø40 | 可选择POC 开关,压力表(添附) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品