产品详情
过滤器
中型主管路过滤器
- 型号
- AF2
追求节能,低压损,长寿命的主管路过滤器。
通过采用360度高可视性指示器,掌握维护时期的同时,也对减少滤芯的更换工时做出贡献。
【适用空压机】15kW~120kW
- 行业
【低压损之一】
采用具有大过滤面积的百叶结构实现低压损坏。
【低压损之二】
采用具有疏水性和疏油性的硼硅酸介质实现减少堵塞。
【弹出式指示器】
标配可从各个方向确认压差的360°高可视性指示器。(P/M型)
【滤芯更换方便】
采用压入配合式滤芯,便于安装。
型号 | 名称 | 过滤精度(μm) | 二次侧油份浓度(mg/m3) | 备注 |
---|---|---|---|---|
AF2-P | 固态物・油份去除过滤器 | 1 | 0.3 | |
AF2-M | 高性能固态物・油份去除过滤器 | 0.01 | 0.01 | |
AF2-X | 除臭过滤器 | 通过活性炭吸附 | 0.003 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品