产品详情
真空关联元件
活动精密缓冲器
- 型号
- AFB-RB
【NEW:追加对应马达】
追加配备了无电池绝对式传感器的马达。 无传感器支架,也可掌握原点位置。

【软触摸/低发尘/长寿命】
采用磁弹簧缓冲机构。不论行程,按压恒定。另外,没有金属接触,实现低尘且长寿。

【转动精度0.01㎜以下】
内置球杆实现旋转精度0.01㎜以下。

【简易配管】
可以从阀体前面真空配管,使用简单。

【省空间】
宽度间距20㎜。可组装小型集成阀。

【防止脱节】
采用轴承和导向沟的止回机构。抑制高精度轴振动,实现高回归位置精度。

| 型号 | 名称 | 缓冲力(N) | 行程(㎜) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AFB-RB | 活动精密缓冲器 | 0.5、1.0 | 3、6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 汽车电子
- 移载
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品