产品详情

真空关联元件

活动精密缓冲器

型号
AFB-RB

【NEW】追加对应马达

将精密缓冲器和马达一体化,进行旋转定位和缓冲动作。

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
  • 安装
  • 产品特点
  • 衍生系列

【NEW:追加对应马达】
追加配备了无电池绝对式传感器的马达。 无传感器支架,也可掌握原点位置。

【软触摸/低发尘/长寿命】
采用磁弹簧缓冲机构。不论行程,按压恒定。另外,没有金属接触,实现低尘且长寿。

【转动精度0.01㎜以下】
内置球杆实现旋转精度0.01㎜以下。

【简易配管】
可以从阀体前面真空配管,使用简单。

【省空间】
宽度间距20㎜。可组装小型集成阀。

【防止脱节】
采用轴承和导向沟的止回机构。抑制高精度轴振动,实现高回归位置精度。

型号 名称 缓冲力(N)行程(㎜) 备注
AFB-RB活动精密缓冲器0.5、1.03、6

回到产品一览