HOME 产品信息 产品列表 轴承平行卡爪 产品详情 平行卡爪 轴承平行卡爪 型号 HEP 驱动机构采用了齿轮的高夹持力的平行卡爪。【动作行程】24、36、40、50、60mm 行业 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项CKD plus 仅限会员 相关产品 产品特点 衍生系列 【高夹持力】最大1200N(供给圧力0.5MPa)重复精度:±0.03㎜ 型号 名称 备注 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索