产品详情
空气用压力传感器
电子式小型压力开关(PARECT压力开关)
- 型号
- PPE
【可选择的配管连接方法】
R1/8
Φ6螺堵
φ6快插接头
【可选输出】
可选择输出与施加压力成正比的模拟电压(1~5V)的3线式(PPE-A系列)以及ON、OFF输出型的双线式。(PPE系列)
【高耐压】
负压型(V01)的耐压高达0.6MPa,可承受加压真空破坏。
【防尘・防水性能】
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。
| 型号 | 名称 | 压力范围(MPa) | 配管口径(R,Φ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PPE | 开关输出(1点) | -0.1~1.0 | 1/8,6 | |
| PPE-※A | 模拟输出(1-5V) | -0.1~1.0 | 1/8, 6 | |
| PPEV-※A | 模拟输出(1-5V) | -0.1~1.0 | M5, 4, 6 | 带压力传感器的先导式3・5通阀4GB※R系列搭载品 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 传感器
- 空气用压力传感器
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品