产品详情

空气用压力传感器

电子式小型压力开关(PARECT压力开关)

型号
PPE

15mm宽的小型压力开关。采用微调电容器设定方式的小型形状和3种配管连接(R1/8、φ6螺堵、φ6快插接头)及防尘、防水结构,使用方式灵活自如。

行业
  • 传感器
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可选择的配管连接方法】
R1/8
Φ6螺堵
φ6快插接头

【可选输出】
可选择输出与施加压力成正比的模拟电压(1~5V)的3线式(PPE-A系列)以及ON、OFF输出型的双线式。(PPE系列)

【高耐压】
负压型(V01)的耐压高达0.6MPa,可承受加压真空破坏。

【防尘・防水性能】
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。

型号 名称 压力范围(MPa)配管口径(R,Φ) 备注
PPE开关输出(1点)-0.1~1.01/8,6
PPE-※A模拟输出(1-5V)-0.1~1.01/8, 6
PPEV-※A模拟输出(1-5V)-0.1~1.0M5, 4, 6带压力传感器的先导式3・5通阀4GB※R系列搭载品

回到产品一览