产品详情
省空间型气缸
扁平型气缸紧凑·小型
- 型号
- FCS・FCH・FCD
【省空间】
采用椭圆形活塞,气缸宽度减少50%。(与本公司紧凑型气缸相比)
【无需防回转】
采用椭圆形活塞结构,无需另行防回转。
【安装面自由】
缸盖部设有安装孔,可从任意面进行安装。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FCS | 单作用・加压伸出型 | 相当于φ25、φ32 | 5, 10, 20 | |
| FCH | 单作用·加压缩回型 | 相当于φ25、φ32 | 5, 10, 20 | |
| FCD | 双作用·单活塞杆型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
| FCD-D | 双作用·双活塞杆型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 | |
| FCD-K | 双作用•带缓冲 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 5, 10, 15, 20, 25 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品