产品详情

省空间型气缸

扁平型气缸紧凑・小型

型号
FCS・FCH・FCD

气缸的轴向尺寸减少50%且可轻松安装在狭窄空间的长方形省空间气缸。内径部为椭圆形,附带有防回转功能。

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【省空间】
采用椭圆形活塞,气缸宽度减少50%。(与本公司紧凑型气缸相比)

【无需防回转】
采用椭圆形活塞结构,无需另行防回转。

【安装面自由】
缸盖部设有安装孔,可从任意面进行安装。

型号 名称 缸径标准行程(mm) 备注
FCS单作用・加压伸出型相当于φ25、φ325, 10, 20
FCH单作用·加压缩回型相当于φ25、φ325, 10, 20
FCD双作用·单活塞杆型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ635, 10, 15, 20, 25
FCD-D双作用·双活塞杆型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ635, 10, 15, 20, 25
FCD-K双作用•带缓冲Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ635, 10, 15, 20, 25

回到产品一览