产品详情
无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EKS-L-P4
二次电池制造工序用P4※系列
采用铁基外轨,具有高刚性特点。
支持进一步快速化的设备。
高耐久:20,000km
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_9313_9FMY_large.jpg)
【支持进一步快速化的设备】
最快速度:2,500mm/s
最快加减速度:2G
![](../../src/features_img/features_img_9324_NpBW_fg.jpg)
【高刚性】
采用铁基外轨,具有高刚性特点。
![](../../src/features_img/features_img_9325_LEDq_fg.jpg)
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EKS-04L-P4 | 滑块型 高效・高刚性型(二次电池制造工序用) | 43mm | 19kg | 8.5kg | |
EKS-05L-P4 | 滑块型 高效・高刚性型(二次电池制造工序用) | 52.6mm | 26kg | 12.5kg | |
EKS-06L-P4 | 滑块型 高效・高刚性型(二次电池制造工序用) | 64mm | 42kg | 12kg | |
EKS-08L-P4 | 滑块型 高效・高刚性型(二次电池制造工序用) | 84mm | 83.5kg | 23.5kg | |
EKS-10L-P4 | 滑块型 高效・高刚性型(二次电池制造工序用) | 104mm | 118.5kg | 33.5kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品