产品详情
无马达
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L-FP1
NEW
食品制造工序用FP※系列
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。
行程:50~800mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 行业
- 组装
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_9326_GgXO_large.jpg)
【设备省空间化】
活塞杆型,内置与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。提高耐径向性能,降低了并联导轨的必要性,有助于设备省空间化。
![](../../src/features_img/features_img_9320_5LEk_fg.jpg)
【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。
![](../../src/features_img/features_img_16464_YuF9_fg.png)
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
![](../../src/features_img/features_img_13980_YDgc_fg.jpg)
型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04L-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBR-05L-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBR-08L-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 82mm | 50kg | 15kg | |
EBR-12L-FP1 | 导向内置式活塞杆型(食品制造工序用) | 120mm | 110kg | 33kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品