产品详情
高精度型
τDISC 高响应型
- 型号
- HD-s
追求高节拍动作的高响应类型。
穷极高转矩、低惯性构造的世界顶级水平的高响应性能。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_12978_L4Zv_large.jpg)
【直驱马达】
最适合于动作角度小、要求高节拍动作的应用。
高速分度驱动、试验机驱动等。
![](../../src/features_img/features_img_13018_1VM3_fg.jpg)
【伺服驱动器】
VPH系列:专门为直驱马达而开发。
最大限度地发挥出马达性能。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。
![](../../src/features_img/features_img_13013_Qu04_fg.jpg)
【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。
![](../../src/features_img/features_img_13014_uNkZ_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
NMR-F | 直驱马达 | |
NCR-H | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XBCNA | 编码器线缆组件 | |
NCR-XBB | 电源线缆 | |
NCR-XAB | 零相电抗器 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XABCA2 | 动力制动单元 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XAE | 回生电阻器 (τDISC 全机种共用) | |
NPS-VPHDESN1 | 数据编辑软件 (τDISC 全机种共用) | |
VPH | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品