产品详情
空气用压力传感器
带数字显示的电子式压力开关
- 型号
- PPG
【双色显示】(PPG-D型)
以绿、红2色显示当前的压力状态。压力的异常、正常情况一目了然。

【复制功能】(PPG-D型)
使用多个时设定1个主机,剩余的通过复制功能复制设定,可减少工时、防止设定错误。

【防尘・防水性能】(PPG-C・PPG-D型)
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。

【应对海外需求】(PPG-C・PPG-D型)
可通过选择项支持压力单位切换功能,以应对海外需求。

【简单安装・简单施工】(PPG-D型)
电缆通过接插件连接,电气配线后可安装压力开关。

型号 | 名称 | 压力范围(MPa) | 配管口径(R, NPT, G) | 备注 |
---|---|---|---|---|
PPG-D-R | 双色显示、复合压力 | -0.1~0.1 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(内螺纹), 6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹) | |
PPG-D-V | 双色显示、真空压力 | 0~-0.1 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(内螺纹)、6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹) | |
PPG-D-P | 双色显示、正压 | 0~1.0 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5 6B:Rc1/8(内螺纹)、6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹) | |
PPG-C-R | 单色显示、复合压力 | -0.1~0.1 | 1/8(内螺纹) | |
PPG-C-V | 单色显示、真空压力 | 0~-0.1 | 1/8(内螺纹) | |
PPG-C-P | 单色显示、正压 | 0~1.0 | 1/8(内螺纹) |
- 搜索条件
- 型号
- ppg
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品