产品详情

空气用压力传感器

带数字显示的电子式压力开关

型号
PPG

□31mm的紧凑型单画面双色显示压力开关。符合防护等级IP65。(配管形式:增加了内螺纹)

行业
  • 传感器
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 产品特点
  • 衍生系列

【双色显示】(PPG-D型)
以绿、红2色显示当前的压力状态。压力的异常、正常情况一目了然。

【复制功能】(PPG-D型)
使用多个时设定1个主机,剩余的通过复制功能复制设定,可减少工时、防止设定错误。

【防尘・防水性能】(PPG-C・PPG-D型)
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。

【应对海外需求】(PPG-C・PPG-D型)
可通过选择项支持压力单位切换功能,以应对海外需求。

【简单安装・简单施工】(PPG-D型)
电缆通过接插件连接,电气配线后可安装压力开关。

型号 名称 压力范围(MPa)配管口径(R, NPT, G) 备注
PPG-D-R双色显示、复合压力-0.1~0.16BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(内螺纹), 6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹)
PPG-D-V双色显示、真空压力0~-0.16BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(内螺纹)、6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹)
PPG-D-P双色显示、正压0~1.06BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5 6B:Rc1/8(内螺纹)、6N:NPN1/8(内螺纹)、6G:G1/8(内螺纹)
PPG-C-R单色显示、复合压力-0.1~0.11/8(内螺纹)
PPG-C-V单色显示、真空压力0~-0.11/8(内螺纹)
PPG-C-P单色显示、正压0~1.01/8(内螺纹)

回到产品一览