产品详情
高精度型
τDISC 大中空径型
- 型号
- FD-s
大中空结构可提高了设备设计的自由度(中空径:52mm~150mm)。
采用具有优异的耐环境性和改进性能的磁性ABS编码器。
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
![](../../src/product_img/product_img_12979_QlBW_large.jpg)
【直驱马达】
适用于一般工业机械驱动源,大惯性负载的搬运用途。
各种搬运设备,各种加工机器,分度装置等。
![](../../src/features_img/features_img_13017_1Ucp_fg.jpg)
【伺服驱动器】
VPH系列:专门为直驱马达而开发。
最大限度地发挥出马达性能。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。
![](../../src/features_img/features_img_13013_Qu04_fg.jpg)
【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。
![](../../src/features_img/features_img_13014_uNkZ_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
FD | 直驱马达 | |
NCR-H | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XBGGA | 编码器线缆组件 | |
NCR-XB | 电源线缆 | |
NCR-XAB | 零相电抗器 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XABCA2 | 动力制动单元 (τDISC 全机种共用) | |
NCR-XAE | 回生电阻器 (τDISC 全机种共用) | |
NPS-VPHDESN1 | 数据编辑软件 (τDISC 全机种共用) | |
VPH | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品