产品详情

高精度型

τDISC 大中空径型

型号
FD-s

大中空结构可提高了设备设计的自由度(中空径:52mm~150mm)。
采用具有优异的耐环境性和改进性能的磁性ABS编码器。

行业
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【直驱马达】
适用于一般工业机械驱动源,大惯性负载的搬运用途。
各种搬运设备,各种加工机器,分度装置等。

【伺服驱动器】
VPH系列:专门为直驱马达而开发。
最大限度地发挥出马达性能。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。

【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。

型号 名称 备注
FD直驱马达
NCR-H伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
NCR-XBGGA编码器线缆组件
NCR-XB电源线缆
NCR-XAB零相电抗器 (τDISC 全机种共用)
NCR-XABCA2动力制动单元 (τDISC 全机种共用)
NCR-XAE回生电阻器 (τDISC 全机种共用)
NPS-VPHDESN1数据编辑软件 (τDISC 全机种共用)
VPH伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)

回到产品一览