产品详情
高精度型
τDISC 高刚性型
- 型号
- DD-s
追求刚性和精度的高刚性类型。
大幅提高力矩刚性、轴向刚性、转子抗扭刚性。
额定转矩:10~2000N・m。
- 行业
- 检查
- 半导体制造工序(后工序)

【直驱马达】
最适合于大惯量负载时也要求稳定动作的应用。
大惯量负载回转驱动、高精度辊驱动、滚珠丝杠驱动等。

【伺服驱动器】
VPH系列:专门为直驱马达而开发。
最大限度地发挥出马达性能。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。

【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| DD | 直驱马达 | |
| NCR-H | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) | |
| NCR-XBG | 编码器线缆组件 | |
| NCR-XB | 电源线缆 | |
| NCR-XAB | 零相电抗器 (τDISC 全机种共用) | |
| NCR-XABCA2 | 动力制动单元 (τDISC 全机种共用) | |
| NCR-XAE | 回生电阻器 (τDISC 全机种共用) | |
| NPS-VPHDESN1 | 数据编辑软件 (τDISC 全机种共用) | |
| VPH | 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品