产品详情

高精度型

τDISC 高刚性型

型号
DD-s

追求刚性和精度的高刚性类型。
大幅提高力矩刚性、轴向刚性、转子抗扭刚性。
额定转矩:10~2000N・m。

行业
  • 检查
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【直驱马达】
最适合于大惯量负载时也要求稳定动作的应用。
大惯量负载回转驱动、高精度辊驱动、滚珠丝杠驱动等。

【伺服驱动器】
VPH系列:专门为直驱马达而开发。
最大限度地发挥出马达性能。
接口备有行I/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT※1、MECHATROLINK-Ⅲ共5种。

※1.τDISC对应VPH系列3.3kW以下的EtherCAT版已停产。

VPV系列:通过软件进步、易用性提高的高功能伺服驱动器。
接口支持I/O和EtherCAT两种类型

【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。

型号 名称 备注
DD直驱马达
NCR-H伺服驱动器VPH (τDISC 全机种共用)
NCR-XBG编码器线缆组件(绝对式用)
NCR-XB电源线缆
NCR-XAB零相电抗器 (τDISC 全机种共用)
NCR-XABCA2动力制动单元 (τDISC 全机种共用)
NCR-XAE回生电阻器 (τDISC 全机种共用)
NCR-V伺服驱动器VPV(τDISC 全机种共用)

回到产品一览