产品详情
残压排出阀
带阀芯位置检测功能 残压排出阀
- 型号
- SNS
【带主阀位置监视功能的滑动阀】
采用符合安全标准的限位开关,可以确认输入信号与阀动作的一致性。

【对边尺寸为业内最小级别】
比以往减少34%。

【减少配管空间】
可与F.R.L.元件进行模块化连接,因此能减少配管空间。

【防止手动误操作】
手动装置采用了保护罩。

【防止异物故障】
P、A两气口标配滤网。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SNS-1 | 1连 | |
| SNS-2 | 2连模块 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 残压排出阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品