产品详情
空气用压力传感器
到位确认开关(间隙开关)
- 型号
- GPS2・MGPS2・UGPS2
用于工件到位确认、夹紧确认的空气传感器。通过采用连接件连接构造实现了模块化,通过铝铸件化实现了阀体强度增加。
- 行业
- 夹具关联
![](../../src/product_img/product_img_2328_nQWE_large.jpg)
【高稳定】
通过采用空气式桥接回路,不受供给压力变动的影响。此外,可通过灵敏度调整刻度盘的刻度简单调整。
【间隙开关原理图】
动作说明:对P气口加压的空气,经由空气式桥接回路的节流孔R1、R2,流向比较侧喷嘴和检测侧喷嘴。如果检测侧喷嘴的间隙量小于通过比较侧喷嘴中内置的调整刻度盘设定的间隙量,则背压逆转,膜片上升,无触点开关动作,获得电气信号。
![](../../src/features_img/features_img_2331_UEdm_fg.jpg)
【节能/耐环境性】
可在0.03MPa供给压力下使用,因此可抑制耗气量。
防护等级相当于IP67(接插件型),因此在水等飞散的环境中也可使用。
型号 | 名称 | 节流孔径 | 使用压力(kPa) | 检测距离范围(㎜) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GPS2-※ | 单体 | φ0.5, φ0.7 | 30~200, 50~200 | 0.03~0.25, 0.03~0.4 | |
MGPS2-※ | 集成阀 | φ0.5, φ0.7 | 30~200, 50~200 | 0.03~0.25, 0.03~0.4 | |
UGPS2-※ | 单元 | φ0.5, φ0.7 | 30~200, 50~200 | 0.03~0.25, 0.03~0.4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品