产品详情
空气干燥机
干燥剂式空气干燥机(超级无热再生式空气干燥机)
- 型号
- SHD
【通过露点监视,降低不必要的再生】
通过直接监测出口空气露点,可根据露点变化对吸附⇔再生的切换时间进行可变控制。
控制再生,实现最佳节能运行。

【大幅降低切换时的噪音】
通过2级排气方式(PAT・P),与以往的产品相比,大幅减少了约35dB(A)。

【通过数值对压力露点进行直接管理】
标配露点传感器。
始终以数字形式显示压力露点,可放心、切实地确认性能。

【采用不锈钢供给塔】
在干燥剂筒内采用了无需担心腐蚀的不锈钢容器,可提高供给空气质量和可靠性。
【维护简便】
只需将干燥剂筒旋转45゚即可轻松地将其拆下。
可通过弹簧锁机构对筒进行锁定,从而确保安全。
| 型号 | 名称 | 流量分类 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SHD | 干燥剂式 | 2.5m3/min~24m3/min (ANR) |
- 搜索条件
- 型号
- S
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品