产品详情
空气干燥机
高分子膜式空气干燥机
- 型号
- SD・SU・SDM
使用高分子膜的高科技干燥机。实现无氟利昂、无需电源、等同于干燥剂的低露点。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_874_nFRF_large.jpg)
【无氟利昂、无电力】
无氟利昂,不会破坏臭氧层。
不使用任何电力。
![](../../src/features_img/features_img_2334_zjlI_fg.jpg)
【省空间、安装简便】
实现了小型、轻量化,便于内置于装置内。
![](../../src/features_img/features_img_2337_85yu_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
SD※00E | 小型低排气型(再生率10%) | |
SU※300E | 单元・小型低排气型(再生率10%) | |
SD※00D | 小型通用型(再生率20%) | |
SU※00D | 单元・小型通用型(再生率20%) | |
SD※000 | 低露点型 | |
SU※000 | 单元・低露点型 | |
SDM4000 | 模块・大流量型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品