产品详情
空气干燥机
高分子膜式空气干燥机
- 型号
- SD・SU・SDM
【无氟利昂、无电力】
无氟利昂,不会破坏臭氧层。
不使用任何电力。

| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| SD※00E | 小型低排气型(再生率10%) | |
| SU※300E | 单元・小型低排气型(再生率10%) | |
| SD※00D | 小型通用型(再生率20%) | |
| SU※00D | 单元・小型通用型(再生率20%) | |
| SD※000 | 低露点型 | |
| SU※000 | 单元・低露点型 | |
| SDM4000 | 模块・大流量型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调质、调压元件
- 空气干燥机
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品