产品详情
无马达
电动执行器 滑块型
- 型号
- EKS-L
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
通过采用铁底座外导轨,追求高刚性。
可增减速度高达2G,有助于设备的进一步高速化。
行程:100~1500mm
最大可搬送重量(水平):118.5kg
最高速度:2500mm/s
高耐久:20,000km
- 行业

【设备省空间化】
采用铁制本体、U形外罩导轨导轨,耐负荷力矩性强的结构。
还可对应高节拍时产生的力矩。
实现设备的省空间化。

【设备的进一步高速化】
最高速度:2,500mm/s
最高加减速度:2G/s
与以往机种相比,加粗滚珠丝杆直径实现更高节拍、高速度。
根据条件加减速度可对应4G。

【可安装各公司的马达】
备有12家伺服马达相符的支撑件。
与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。
还支持各领域网络。

【实现长寿命的执行器结构】
采用4列浪涌吸收器电弧槽的导向结构。
抑制因摩擦导致的磨损,有助于实现产品的长寿命。

| 型号 | 名称 | 本体宽度 | 最大可搬运重量(水平) | 最大可搬运重量(垂直) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| EKS-04L | 电动执行器 滑块型 钢本体 | 52.6mm | 14~19kg | 5.5~12.5kg | |
| EKS-05L | 电动执行器 滑块型 钢本体 | 52.6mm | 14~19kg | 5.5~12.5kg | |
| EKS-06L | 电动执行器 滑块型 钢本体 | 64mm | 19~47.5kg | 7~12.5kg | |
| EKS-08L | 电动执行器 滑块型 钢本体 | 84mm | 18~83.5kg | 10~24.5kg | |
| EKS-10L | 电动执行器 滑块型 钢本体 | 104mm | 37.5~171.5kg | 14.5~37kg |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 无马达
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品