产品详情

空气干燥机

冷冻式空气干燥机(无冷凝水)

型号
GT9000・GT9000W・GT9000WV2

部分衍生系列销售中止

以最新装备应对节能、环境问题的空气干燥机。采用新制冷剂R-407C,适应各种安装场所,设置自由。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【搭载节能运行系统】
300kW〜450kW时通过台数控制减少功耗50%。
710kW、960kW时通过变频器控制减少功耗60%。

【适应各种安装场所,设置自由】
75kW~190kW时可根据设置环境,从后面及左右侧面紧贴墙壁安装。
250kW~450kW时通过朝上排气实现了省空间。

【维护简便】
运行状态一目了然的安心设计。
通过引出各种信号,可进行工厂内的集中管理。
通过操作面板的电子化,干燥机的运行状况、露点及故障状况一目了然。
操作面板中装备了空气压力表。
通过远程操作、运行、异常信号引出,可进行工厂内的集中管理。

【省空间】(GT9075D~GT9190D・GT9075WD~GT9190WD)
朝上排气,安装冷凝水收集器时可选择左右任意一侧,并可紧贴墙壁安装。
※GT9150D(WD)GT9190D(WD)仅右侧紧贴墙壁安装。

型号 名称 适用空压机(kW) 备注
GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D风冷式・标准进气型75~190
GT9240・GT9300・GT9380・GT9450风冷式・标准进气型240~450
GT9240W・GT9300W・GT9380W・GT9450W水冷式・标准进气型240~450
GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD水冷式・标准进气型75~190
GT9710WV2・GT9960WV2变频器控制水冷式・标准进气型710, 960
GT9075・GT9090・GT9120・GT9150・GT9190风冷式・标准进气型75~1902017年07月31日
销售中止
旧的目录【停产产品】
代替产品:GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D
GT9075W・GT9090W・GT9120W・GT9150W・GT9190W水冷式・标准进气型75~1902017年07月31日
销售中止
旧的目录【停产产品】
代替产品:GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD
GT9710WV・GT9960WV变频器控制水冷式・标准进气型710, 9602016年09月30日
销售中止
【停产产品】
代替产品:GT9710WV2・GT9960WV2

回到产品一览