产品详情
特殊气缸
止动气缸
- 型号
- STK
【高负荷用设计】
采用比普通活塞杆径大一级的粗活塞杆。
加宽了轴套活塞杆方向的宽度,强化了轴承部。
【3种动作方式】
备有双作用型、单作用加压缩回型、双作用带弹簧型3种。
【杆端形状可选】
备有圆杆型、倒角型、滚子型3种。
也可选择端面带螺纹孔的内螺纹型(选择项)。
【直接安装】
可使用内六角螺栓直接安装。
有螺纹旋入和贯穿螺栓2种安装方式。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| STK | 双作用·杆端圆杆型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK‐Y | 单作用・加压缩回型・杆端圆杆型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK‐Y1 | 双作用・带弹簧型・杆端圆杆型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK‐M | 双作用·杆端倒角型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK-MY | 单作用•加压缩回型•杆端倒角型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK-MY1 | 双作用・带弹簧型・杆端倒角型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK-JY | 单作用•加压缩回型•杆端滚子型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| STK-JY1 | 双作用·带弹簧型·杆端滚子型 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品