产品详情

真空关联元件

防坠落阀

型号
VSECV

使用多个吸盘时,即使存在未吸附的吸盘,也可正常保持真空的防坠落阀。
【配管口径】M3, M4, M5, M6, M10, R1/8

行业
  • 移载
  • 搬运

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【防坠落功能】
即使工件脱离,也可将其他回路初始压力的降低控制在最低限度。


【适用于各种吸盘】
适用于SELVACS吸盘系列。
真空吸盘直径:添加Φ60~Φ100mm。

型号 名称 配管口径 备注
VSECV-M3, M4, M5, M6, M10, R1/8

回到产品一览