产品详情
真空关联元件
防坠落阀
- 型号
- VSECV
【防坠落功能】
即使工件脱离,也可将其他回路初始压力的降低控制在最低限度。

【适用于各种吸盘】
适用于SELVACS吸盘系列。
真空吸盘直径:添加Φ60~Φ100mm。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSECV | - | M3, M4, M5, M6, M10, R1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品
Japan
产品详情
真空关联元件
【防坠落功能】
即使工件脱离,也可将其他回路初始压力的降低控制在最低限度。
【适用于各种吸盘】
适用于SELVACS吸盘系列。
真空吸盘直径:添加Φ60~Φ100mm。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSECV | - | M3, M4, M5, M6, M10, R1/8 |