产品详情
真空关联元件
精密缓冲器
- 型号
- FBU2
采用利用磁环的缓冲机构(磁性弹簧),实现按压力恒定、长寿命、免维护的缓冲机构。
- 行业
【洁净&长寿命】
无金属接触,低发尘。
采用磁性弹簧,实现长寿命、免维护。
型号 | 名称 | 缓冲按压力(N) | 行程(mm) | 可搬送重量(g) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FBU2-7※ | 轻量型 | 0.2 | 2, 6 | 30以下 | |
FBU2-12※ | 标准型 | 0.5, 1.0 | 2, 6, 16 | 80以下 | |
FBU2-SU | 通用型 | 0.5, 1.0 | 2, 6, 16 | 200以下 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品