产品详情
过滤器
真空过滤器
- 型号
- VFA
去除吸气时一起被吸入的灰尘或水分,保护真空泵及发生器。
【配管口径】Rc1/8~Rc1/2
- 行业
【长寿命】
由于利用百叶窗的离心分离效果与滤芯过滤这2个阶段去除灰尘,因此可长时间使用。
【可去除水分】
通过百叶窗的离心分离效果,可去除80%以上的水分。(推荐流量时)
【可重复使用】
标准滤芯的过滤部分采用滤网。
即使附着灰尘,也可以通过简单的清洗反复使用。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VFA | 真空过滤器 | Rc1/8~Rc1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品