产品详情
真空关联元件
真空用过滤器
- 型号
- VSFB・VSFU・VSFJ
NEW
可去除吸气时一起被吸入的灰尘及水分,保护真空泵及产生器。根据用途的不同,备有对应各种真空配管的过滤器。
【配管口径】管接头型:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
插座型:Φ4, Φ6
- 行业

【大容量】(VSFB系列)
通过旋流效果和滤芯去除真空发生器吸入的灰尘和水滴。
集尘盒较大,因此维护次数减少。
【维护性】(VSFB系列)
整个集尘盒一按即可拆下,维护时灰尘不会逸散。
【高循环适用】(VSFU系列)
最适用于要求真空系统高循环化的领域。
【小型、轻量】(VSFJ系列)
本体与针阀一体化且使用树脂部材,实现了小型、轻量化。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VSFB | 大容量活接头型 | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
| VSFU | 小型活接头型 | M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | |
| VSFJ | 插座型 | Φ4, Φ6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 真空系统元件
- 真空关联元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品