产品详情

真空关联元件

真空用过滤器

型号
VSFB・VSFU・VSFJ

可去除吸气时一起被吸入的灰尘及水分,保护真空泵及产生器。根据用途的不同,备有对应各种真空配管的过滤器。
【配管口径】管接头型:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
插座型:Φ4, Φ6

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【大容量】(VSFB系列)
通过旋流效果和滤芯去除真空发生器吸入的灰尘和水滴。
集尘盒较大,因此维护次数减少。

【维护性】(VSFB系列)
整个集尘盒一按即可拆下,维护时灰尘不会逸散。

【高循环适用】(VSFU系列)
最适用于要求真空系统高循环化的领域。

【小型、轻量】(VSFJ系列)
本体与针阀一体化且使用树脂部材,实现了小型、轻量化。

型号 名称 配管口径 备注
VSFB大容量活接头型Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
VSFU小型活接头型M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
VSFJ插座型Φ4, Φ6

回到产品一览