产品详情
接头・气管
洁净室用P5※ / P7※系 防静电气管 UP系列
- 型号
- UP・NU
洁净元件用 P5※ / P7※系列
可靠性高,配管节省空间,可用于复杂的配管等。
P80:禁油处理
- 行业
【防静电气管】
防止静电和灰尘粘附。
型号 | 名称 | 外径气管尺寸 | 单卷长度(m) | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
UP-91※-F1 | 防静电聚氨酯管(洁净室用) | Φ3.2, Φ4, Φ6 | 20 | ||
UP-92※-F1 | 防静电聚氨酯管(洁净室用) | Φ8, Φ10, Φ12 | 20 | ||
INS-UP | 插入式卡套(洁净室用) | - | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品