产品详情
真空关联元件
小型真空减压阀
- 型号
- VSRVV
NEW
按压锁定型小型真空减压阀。
- 行业
- 搬运
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装
- 半导体制造工序(后工序)
【一按即可锁定】
单手即可简单调整压力。锁定一按即可。
【实现了50%的轻量化】
本体采用树脂、金属部材质为铝。
【不使用铜】
流路部使用不锈钢、铝合金,适用于禁铜用途。
【标准使用耐臭氧材料】
采用特殊丁腈橡胶。阀部、膜片部
标准采用防老化的耐臭氧材料。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
VSRVV-※Z | 按压锁定型 | |
VSRVV | 调压螺钉・锁紧螺母型 | 2022年10月31日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品