产品详情
接头・气管
洁净室用P5※ / P7※系列 超小型接头
- 型号
- F
洁净元件用 P5※ / P7※系列
超小型产品种类丰富。
P80:禁油处理
- 行业

【超小型】
设置导轨,采用易插难拔的独有构造。
尼龙软管·聚氨酯管兼用。
对超小型接头/倒钩接头的适用气管外径Φ3.2, Φ4实现通用化。
通过镀镍处理提高了耐腐蚀性。
| 型号 | 名称 | 形状 | 配管口径(R) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FT※ | 卡套接头(洁净室用) | 直管型, 弯管型, 三通, 倒钩接头 | M3, M5, 1/8 | |
| FC※ | 夹紧接头(洁净室用) | 直管型, 弯管型 | M5, 1/8 | |
| FNS | 双螺纹管接头(洁净室用) | 直管型 | M3, M5 | |
| FS※ | 插座(洁净室用) | 直管型, 弯管型, 三通 | M3 ,M5 | |
| FA※ | 可调式转接头(洁净室用) | 弯管型, 三通, 十字型, 变形三通 | M3, M5 | |
| FB※ | 轴套(洁净室用) | - | 1/8, 1/4 | |
| FWS | 隔板(洁净室用) | - | M5, Rc1/8 | |
| FPL | 堵头(洁净室用) | - | M3, M5 | |
| FLS | 延长接头(洁净室用) | - | M5 | |
| FM※ | 集成阀(洁净室用)」 | - | - | |
| FGS | 密封垫(洁净室用) | - | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品