产品详情
接头・气管
洁净室用P5※ / P7※系列 新型接头不锈钢型
- 型号
- ZW
洁净元件用 P5※ / P7※系列
采用阻燃性树脂&不锈钢材质的快插接头。
P80:禁油处理
- 行业

【紧凑尺寸】
对应省空间的紧凑尺寸。
实现了平滑的插入与可靠的密封。
白色本体与卸管压环采用阻燃性树脂。(相当于UL94标准V-0)
金属部件均为不锈钢。

型号 | 名称 | 形状 | 配管口径(R) | 备注 |
---|---|---|---|---|
ZW-S※ | 新型接头不锈钢型(洁净室用) | 直管型 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |
ZW-L※ | 新型接头不锈钢型(洁净室用) | 弯管型 | M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品