产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
洁净室用P5※ / P7※系列 带快插接头小型止回阀
- 型号
- CHL
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【小型, 省空间】
通过使用Φ4・Φ6的内置快插接头,可提高配管的紧凑性和操作性。
由于开启压力较低,可保持真空, 在低压状态下使用。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 最高使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CHL | 洁净规格(洁净室用) | M5 ,Φ4, Φ6 | 1.0 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品
Japan
产品详情
止回阀, 梭阀, 快速排气阀
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【小型, 省空间】
通过使用Φ4・Φ6的内置快插接头,可提高配管的紧凑性和操作性。
由于开启压力较低,可保持真空, 在低压状态下使用。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 最高使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CHL | 洁净规格(洁净室用) | M5 ,Φ4, Φ6 | 1.0 |