产品详情
空气用压力传感器
洁净室用P5※ / P7※系列電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)
- 型号
- PPE
洁净元件用 P5※ / P7※系列
15mm宽的小型压力开关。采用微调电容器设定方式的小型形状和3种配管连接(R1/8、φ6螺堵、φ6快插接头)及防尘、防水结构,使用方式灵活自如。
P70:发尘对策
P80:禁油处理
- 行业

【可选择的配管连接方法】
R1/8
Φ6螺堵
φ6快插接头
【可选输出】
可选择输出与施加压力成正比的模拟电压(1~5V)的3线式(PPE-A系列)以及ON、OFF输出型的双线式。(PPE系列)
【高耐压】
负压型(V01)的耐压高达0.6MPa,可承受加压真空破坏。
【防尘・防水性能】
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。
| 型号 | 名称 | 压力范围(MPa) | 配管口径(R,Φ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PPE | スイッチ出力(1点)(洁净室用) | -0.1~1.0 | 1/8, 6 | |
| PPE-※A | アナログ出力(1-5V)(洁净室用) | -0.1~1.0 | 1/8, 6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品