产品详情
真空关联元件
带数字显示真空用压力开关
- 型号
- VSUS
真空用压力开关采用数字显示,可视性更强。
【配管口径】M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装
- 行业
![](../../src/noimage_large.jpg)
【可视性】
真空开关的显示采用可视性优异的LED显示。
使用LED显示设定压力和施加压力。
【2种输出】
备有带2点开关输出和带模拟输出2种。
可根据用途进行选择。
配线采用接插件方式,便于配线的布局。
【精度稳定】
利用电子开关进行压力检测,因此精度稳定。
【配管连接方式可选】
备有快插接头、M5内螺纹、直接安装3种类型。
可根据用途进行选择。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VSUS-NW | NPN:输出2点 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装 | |
VSUS-NA | NPN:输出1点+模拟输出 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装 | |
VSUS-PW | PNP:输出2点 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装 | |
VSUS-PA | PNP:输出1点+模拟输出 | M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品