产品详情
减压阀
洁净室用P5※ / P7※系列 减压阀
- 型号
- R※※00-P5・P7
NEW
洁净元件用 P5※ / P7※系列
压力表嵌入型,结构紧凑,无需工具即可调整压力。
P70:排气处理
P74:排气处理、铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_1866_86ME_large.jpg)
【NEW: 調壓閥的旋鈕追加選購品】
通过减压阀旋钮的顶部安装,操作性也得到了提高。设计的自由度也得到了提高。
![](../../src/features_img/features_img_20479_cMHK_fg.jpg)
【压力调整无需工具】
可单手进行压力调整,一按即可锁定。压力设定时,旋钮也可轻松手动操作。
![](../../src/features_img/features_img_1867_CU4J_fg.jpg)
【面板安装也可轻松对应】
拧松面板安装用螺母后,螺母自身起到千斤顶功能,可轻松拆下旋钮。安装到面板时,可使用螺母进行固定。安装L形支撑件时也同样可以。
![](../../src/features_img/features_img_1870_99RJ_fg.jpg)
【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。
![](../../src/features_img/features_img_1873_X7Ap_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 最高使用压力(MPa) | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
R2000 | 减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R3000 | 减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R4000 | 减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R6000 | 减压阀(洁净室用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R2100 | 可逆流减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R3100 | 可逆流减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R4100 | 可逆流减压阀(洁净室用) | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) | |
R6100 | 可逆流减压阀(洁净室用) | 3/4, 1 | 0.05~0.85 | P70, P74(接单生产品) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品