产品详情

减压阀

洁净室用P5※ / P7※系列 减压阀

型号
R※※00-P5・P7

洁净元件用 P5※ / P7※系列

压力表嵌入型,结构紧凑,无需工具即可调整压力。
P70:排气处理
P74:排气处理、铜、硅、卤素系材料使用限制

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【NEW: 調壓閥的旋鈕追加選購品】
通过减压阀旋钮的顶部安装,操作性也得到了提高。设计的自由度也得到了提高。

【压力调整无需工具】
可单手进行压力调整,一按即可锁定。压力设定时,旋钮也可轻松手动操作。

【面板安装也可轻松对应】
拧松面板安装用螺母后,螺母自身起到千斤顶功能,可轻松拆下旋钮。安装到面板时,可使用螺母进行固定。安装L形支撑件时也同样可以。

【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。

型号 名称 配管口径(Rc、NPT、G)最高使用压力(MPa)洁净规格 备注
R※000减压阀(洁净室用)1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/20.05~0.85P70, P74(接单生产品)
R※※00可逆流减压阀(洁净室用)1/4, 3/8, 3/4, 1, 1/20.05~0.85P70, P74(接单生产品)

回到产品一览