产品详情
过滤器
洁净室用P5※ / P7※系列 管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
洁净元件用 P5※ / P7※系列
滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。
P90:禁油处理、使用不锈钢
P94:禁油处理、使用不锈钢、铜、硅、卤素系材料使用限制
- 行业

【采用独创的中空丝膜】
采用中空丝膜滤芯,实现了0.01μm的过滤精度与99.99%的去除效率。
树脂型采用透明外壳,可目测确认滤芯的污垢情况。

【长寿命】
寿命也大幅延长。与平膜式相比,提高了约5倍。
与相同容积的平膜式相比,具有3~10倍的过滤面积,大流量且低压损。
流量相同时,可实现小型•轻量化。

【用途示例】
负离子

【用途示例】
搬送液晶底板(非接触)

| 型号 | 名称 | 配管口径 | 过滤精度(μm) | 洁净规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCS500 | 树脂型(洁净室用) | 'R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8 | 50 | 洁净规格・禁油处理 | |
| FCS500-P9※ | 不锈钢型(洁净室用) | 'Rc1/8, Rc1/4 | 50 / 80 | P90, P94 | |
| FCS1000 | 树脂型(洁净室用) | R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12 | 300~400 | 洁净规格・禁油处理 | |
| FCS1000-P9※ | 不锈钢型(接单生产)(洁净室用) | Rc1/4, Rc3/8 | 300~400 | P90, P94 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品