产品详情
过滤器
洁净室用P5※ / P7※系列 洁净排气过滤器
- 型号
- FAC
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【实现洁净室内的直接排气】
采用中空丝膜结构,以较高的精度对空压回路内使用的排出空气进行净化。(过滤精度0.01μm、去除效率99.99%以上)
在10级以下的洁净室内,只需安装到气动元件的排气口上,即可直接排气。
无需以往的外部排气,可大幅节约配管的时间、空间和成本。

【接插型】(FAC10系列)
只需用手插入即可完成安装。
最适合减压阀的呼吸孔、气缸的排气处理、阀先导空气的排气处理。

【消音器型】(FAC100・FAC200系列)
外螺纹式,带消音功能。
可直接安装在阀的R口上。

【模块型】(FAC3000系列)
如果与其他模块元件(C形•T形支撑件、配管接头、分配器等)连接,则无需配管。
最适合集中排气、大流量排气。

| 型号 | 名称 | 配管口径 | 最大处理流量(ℓ/min(ANR)) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FAC10 | 接插型(洁净室用) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 4, 10, 20, 35 | |
| FAC100 | 消音器型(洁净室用) | R1/8, R1/4 | 100 | |
| FAC200 | 消音器型(洁净室用) | R3/8, R1/2 | 200 | |
| FAC3000 | 模块型(洁净室用) | Rc3/8, Rc1/2 | 600 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品