产品详情
过滤器
洁净室用P5※ / P7※系列 精密过滤器
- 型号
- M※000-P7
洁净元件用 P5※ / P7※系列
有效去除气动回路的油份和油雾。
P70:发尘对策
P74:发尘对策、铜、硅、卤素系材料使用限制(接单生产品)
- 行业
【有效去除油份】
适用于测量·仪表等禁油回路。
配管口径:Rc1/8~1
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
M2000-P7 | 精密过滤器(洁净室用) | 1/4, 3/8 | P70, P74 | |
M3000-P7 | 精密过滤器(洁净室用) | 1/4, 3/8 | P70, P74 | |
M4000-P7 | 精密过滤器(洁净室用) | 1/4, 3/8, 1/2 | P70, P74 | |
M6000-P7 | 精密过滤器(洁净室用) | 3/4, 1 | P70, P74 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品