产品详情
真空用电磁阀
洁净室用P5※ / P7※系列 洁净吹气用直动式2通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FVB-P90
2023年12月28日销售中止
洁净元件用 P5※ / P7※系列
【停产产品】
适用于中真空的小型直动式电磁阀。轻量紧凑,密封力强,最适用于各种真空系统及装置搭载。
【接单生产品】
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_534_04l4_large.jpg)
【真空保持】
真空泄漏量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下,可在中真空条件下使用。
【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。
【产品种类】
可从4个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径 | 洁净规格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FVB21 | 洁净吹气用(洁净室用) | Rc1/8 | Φ1, Φ2 | P90 | 2023年12月28日 销售中止 |
FVB31 | 洁净吹气用(洁净室用) | Rc1/8, 1/4 | Φ3, Φ4 | P90 | 2023年12月28日 销售中止 |
FVB41 | 洁净吹气用(洁净室用) | Rc1/4, 3/8 | Φ4, Φ5 | P90 | 2023年12月28日 销售中止 |
FVB51 | 洁净吹气用(洁净室用) | Rc1/4, 3/8 | Φ4, Φ5, Φ7 | P90 | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品